VFG 2, 6.30 m³/h, Flanş

065B2402

VFG2 PN25 20/6,3 2 yollu flanş gidiş/dnş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.46 Kilogram
Net ağırlık 7.014 Kilogram
Volume 21.228 Liter
EAN 5702421803196

 

Akış karakteristiği Lineer optimize
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 200 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Basınç, nominal [bar] 25 bar
Bağlantı tipleri Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 20/6,3 2 yollu flanş gidiş/dnş
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 20 bar
Fonksiyon Basınç tahliyesi
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kavitasyon faktörü 0.6
Kvs değerleri [m³/s] 6.3 m³/h
Mil konumu Normalde açık
Montaj versiyonu serbest
Port sayısı 2
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs] 0.03
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strok [mm] 6 mm
Tip VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Uygulama Merkezi Isıtma
Vana gövdesi malzemesi Ferro döküm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vana konisi malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4404
Vana yatağı malzemesi Paslanmaz çelik, malz. No. 1.4021
Çap [mm] 20 mm
Ürün grubu Pressure flow controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality