RT112E

017-518566

null: 0.10 - 1.10, Fark [bar]: 0.07 - 0.16, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 7.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.208 Kilogram
Net ağırlık 1.064 Kilogram
Volume 2.64 Liter
EAN 5702423245253

 

Ambalaj başına düşen miktar 15 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
ATEX Satış metni -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Bakım yapılabilir Kontak sistemleri
Basınç algılama elemanı Körük
Basınç bağlantısı boyutu 3/8
Basınç bağlantısı standardı ISO 228-1
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
China RoHS compliance Yes
Elektrik bağlantısı Vidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu 2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Dişi
Elektrik bağlantısı standardı DIN 40430
Elektrik özelliği standardı EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleri İzolasyon: 400 V
Kirlilik derecesi: 3
Nominal impuls gerilimi: 4 kV
Kısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleri Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2
Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2
Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Fark [bar] [Maks] 0.16 bar
Fark [bar] [Min] 0.07 bar
Fark [psi] [Maks] 2.3 psi
Fark [psi] [Min] 1 psi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontak değeri Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Kontak fonksiyonu SPDT altın
Koruma sınıfı IP IP66
Maks. test basıncı [bar] Pe 8 bar
Maks. test basıncı [psig] 116 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 7 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 100 psig
Onay ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Çin
TYSK
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -4 °F
Product Name Description Pressure switch
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] 1.1 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] 0.1 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] 16 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] 1.5 psig
Resetleme fonksiyonu Otomatik
SCIP dosya no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tip RT112E
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün aksesuarları Anahtar aksesuarları
Ürün açıklaması Basınç Anahtarı
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality