Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
183 ürün gösterir
RT200
null: 0.20 - 6.00, Fark [bar]: 0.25 - 1.20, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT116
null: 1.00 - 10.00, Fark [bar]: 0.33 - 1.30, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT112
null: 0.10 - 1.10, Fark [bar]: 0.07 - 0.16, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 7.0
RT121
null: -1.00 - 0.00, Fark [bar]: 0.09 - 0.40, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 7.0
RT5
null: 4.00 - 17.00, Fark [bar]: 1.20 - 4.00, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT1A
null: -0.80 - 5.00, Fark [bar]: 0.50 - 1.60, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT1A
null: -0.80 - 5.00, Fark [bar]: 0.50 - 0.65, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT1A
null: -0.80 - 5.00, Fark [bar]: 1.30 - 2.40, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT1AE
null: -0.80 - 5.00, Fark [bar]: 0.50 - 1.60, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0
RT1A
null: -0.80 - 5.00, Fark [bar]: 0.50 - 1.60, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0