RT5A

017-504766

null: 4.00 - 17.00, Fark [bar]: 1.30, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP54, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 22.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.922 Kilogram
Net ağırlık 0.812 Kilogram
Volume 2.727 Liter
EAN 5702428517492

 

Ambalaj başına düşen miktar 15 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Kontak sistemleri
Basınç algılama elemanı Körük
Basınç bağlantısı boyutu 3/8
Basınç bağlantısı notları Kaynak nipeli d6.5/D10 mm
Basınç bağlantısı standardı ISO 228-1
Basınç bağlantısı tipi G
Basınç Erkek/Dişi Erkek
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Vidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu 2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Dişi
Elektrik bağlantısı standardı DIN 40430
Elektrik özelliği standardı EN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleri İzolasyon: 400 V
Kirlilik derecesi: 3
Nominal impuls gerilimi: 4 kV
Kısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleri Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2
Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2
Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fark [bar] 1.3 bar
Fark [psi] [Maks] 18.9 psi
Fark [psi] [Min] 17.4 psi
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kontak değeri AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonu SPDT
Koruma sınıfı IP IP54
Maks. test basıncı [bar] Pe 25 bar
Maks. test basıncı [psig] 363 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 22 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 320 psig
Onay CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Çin
TYSK
UKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] 158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Patlama basıncı [bar] 88 bar
Product Name Description Pressure switch
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] 17 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] 4 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] 246.6 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] 58 psig
Resetleme fonksiyonu Manuel Maks
SCIP dosya no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Soğutucu akışkanlar R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Tip RT5A
UK RoHS compliance Yes
UL onaylı soğutkanlar R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Ürün aksesuarları Anahtar aksesuarları
Ürün açıklaması Basınç Anahtarı
Ürün grubu Switches and thermostats

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality