Ambalaj başına düşen miktar |
15 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Bakım yapılabilir |
Kontak sistemleri |
Basınç algılama elemanı |
Körük |
Basınç bağlantısı boyutu |
3/8 |
Basınç bağlantısı notları |
Kaynak nipeli d6.5/D10 mm |
Basınç bağlantısı standardı |
ISO 228-1 |
Basınç bağlantısı tipi |
G |
Basınç Erkek/Dişi |
Erkek |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrik bağlantısı |
Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu |
2xPg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi |
Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı |
DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı |
EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 10 A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fark [bar] [Maks] |
4 bar |
Fark [bar] [Min] |
1.2 bar |
Fark [psi] [Maks] |
58 psi |
Fark [psi] [Min] |
17.4 psi |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontak değeri |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu |
SPDT |
Koruma sınıfı IP |
IP66 |
Maks. test basıncı [bar] Pe |
25 bar |
Maks. test basıncı [psig] |
363 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] |
22 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] |
320 psig |
Onay |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Çin TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] |
-50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] |
158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] |
-58 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Patlama basıncı [bar] |
88 bar |
Product Name Description |
Pressure switch |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] |
17 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] |
4 bar |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] |
246.6 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] |
58 psig |
Resetleme fonksiyonu |
Otomatik |
SCIP dosya no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Soğutucu akışkanlar |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Tip |
RT5A |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL onaylı soğutkanlar |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Ürün aksesuarları |
Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması |
Basınç Anahtarı |
Ürün grubu |
Switches and thermostats |