AVTB, PN 16, 5.50 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2.0 m, İçten diş

003N4232

AVTB 25 Termostatik vana 0-30#C

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.822 Kilogram
Net ağırlık 1.771 Kilogram
Volume 4.123 Liter
EAN 5702421100271

 

Akış karakteristiği Lineer
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Basınç sınıfı PN 16
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı boyutu Rp 1
Bağlantı standardı ISO 7/1
Bağlantı tipleri İçten diş
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Hayır
Description AVTB 25 Termostatik vana 0-30#C
Dönüş sınırlayıcı fonksiyonu Hayır
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 10 bar
Fonksiyon Sıcaklık kontrolörü
Fonksiyon VSP - P Hayır
Fonksiyon VSP - Q Hayır
Fonksiyon VSP - T Evet
İmpuls tüpü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m] 2 m
Kavitasyon faktörü 0.4
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi NBR / Pirinç W. No 2.0402
Kvs değerleri [m³/s] 5.5 m³/h
Montaj versiyonu serbest
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Onay standardı ETA VA 1.54/18952
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
PN alternatif VSP 10
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. f8e57504-cd2c-41cc-838c-1c04d70eea24
SCIP dosyası ürün adı AVTB
Sensör bağlantısı M22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 55 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 30 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 0 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sensörü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 210 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 18 mm
Tepki süresi açma [sn.] 3 "
Tepki süresi kapatma [sn.] 15 "
Tip AVTB
UK RoHS compliance Out of scope
Vana gövdesi malzemesi Pirinç CuZn40Pb2 W. no 2.0402
Vana konisi malzemesi NBR kauçuk
Vana yatağı malzemesi Cr Ni çelik W.no 1.4301
Zaman sabiti [sn.] 3 "
Çap [mm] 25 mm
Ürün grubu Temperature controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality