Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.Oturumun sonlanması için kalan süre
Son 120 dakikada etkin olmadığınız için oturumunuz kapatıldı.
You are at the {0} store.
50 ürün gösterir
AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Dıştan diş
AVTQ Ana gövde DN15 pilot c. hariç, I-p
AVTQ PN16 15/1,6 40C dişli, dönüş
AVTQ PN16 15/1,6 40C dişli, dnş, l-p
AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Dıştan diş
AVTQ PN16 20/3,2 35C dişli, dönüş
AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m
AVTB Termost.akt. 20-60 2m 9,5x180mm
AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m
AVTB Termost.akt 30-100 2,3m #9,5x150mm
AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
AVTB Termost.akt. 20-65 1m ?14,5x87mm
AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, İçten diş
AVTB 15 Termostatik vana 0-30#C
FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, İçten diş
FJV 15 Termostatik vana 20-60#C
AVTB, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, İçten diş
AVTB, FJV, AVD(S)A Vana DN20 i.dişli, I-p
Görüntüle: