Akış karakteristiği |
Split karakteristik |
Akışkan pH [Maks.] |
10 |
Akışkan pH [Min.] |
7 |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
100 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] |
2 °C |
Alternatif akışkan |
%30’a kadar glikol karışımlı su |
Alternatif akışkan 2 DHW |
Sıcak kullanma suyu (klor (cl) içeriği maks. 200 PPM) |
Basınç, nominal [bar] |
16 bar |
Bağlantı boyutu |
G 3/4 A |
Bağlantı standardı |
ISO 228/1 |
Bağlantı tipleri |
Dıştan diş |
Description |
AVTQ PN16 15/1,6 40C dişli, dnş, l-p |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] |
6 bar |
Fonksiyon |
Debi kompanzasyonlu sıcaklık kontrolörü |
Fonksiyon VSP - P |
Hayır |
Fonksiyon VSP - Q |
Hayır |
Fonksiyon VSP - T |
Hayır |
İmpuls tüpü malzemesi |
Bakır malz. No 2.0090 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
İzin verilen akışkan |
District heating/cooling circulation water |
Kapiler tüp uzunluğu [m] |
1 m |
Kavitasyon faktörü |
0.6 |
Kaçak oranı [% Kvs] |
0.05 |
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi |
EPDM / Paslanmaz çelik 1.4571 |
Kontrol diyaframı malzemesi |
EPDM |
Kontrol oranı |
100:1 |
Kvs değerleri [m³/s] |
1.6 m³/h |
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] |
50 °C |
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] |
-20 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] |
70 °C |
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] |
0 °C |
Port sayısı |
2 |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
00baa1f6-d210-4fa5-b2e8-75dd2c1d357f |
SCIP dosyası ürün adı |
AVTQ3 |
Sensör bağlantısı |
M22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999 |
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] |
130 °C |
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] |
60 °C |
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] |
45 °C |
Sıcaklık sensörü malzemesi |
Bakır malz. No 2.0090 |
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] |
90 mm |
Sıcaklık sensörü çapı [mm] |
15 mm |
Tepki süresi açma [sn.] |
4 " |
Tepki süresi kapatma [sn.] |
4 " |
Tip |
AVTQ |
Vana gövdesi malzemesi |
Rg5 W. no 2.1096.01 |
Vana konisi malzemesi |
EPDM kauçuk |
Vana yatağı malzemesi |
CrNi çelik W. No 1.4404 |
Çap [mm] |
15 mm |
Ürün grubu |
Temperature controllers |