AVTQ, 1.60 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1.0 m, Dıştan diş

003L7015

AVTQ PN16 15/1,6 40C dişli, dönüş

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.555 Kilogram
Net ağırlık 3.494 Kilogram
Volume 7.098 Liter
EAN 5702421511183

 

Akış karakteristiği Split karakteristik
Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 100 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Alternatif akışkan %30’a kadar glikol karışımlı su
Alternatif akışkan 2 DHW Sıcak kullanma suyu (klor (cl) içeriği maks. 200 PPM)
Basınç, nominal [bar] 16 bar
Bağlantı boyutu G 3/4 A
Bağlantı standardı ISO 228/1
Bağlantı tipleri Dıştan diş
Debi kontrolü Hayır
Description AVTQ PN16 15/1,6 40C dişli, dönüş
Dönüş sınırlayıcı fonksiyonu Hayır
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] 6 bar
Fonksiyon Debi kompanzasyonlu sıcaklık kontrolörü
Fonksiyon VSP - P Hayır
Fonksiyon VSP - Q Hayır
Fonksiyon VSP - T Hayır
İmpuls tüpü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan District heating/cooling circulation water
Kapiler tüp uzunluğu [m] 1 m
Kavitasyon faktörü 0.6
Kaçak oranı [% Kvs] 0.05
Koni/yatak sızdırmazlık malzemesi EPDM / Paslanmaz çelik 1.4571
Kontrol diyaframı malzemesi EPDM
Kontrol oranı 100:1
Kvs değerleri [m³/s] 1.6 m³/h
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.] -20 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Port sayısı 2
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 78310a16-deaa-42bd-ad3e-1d9c434ddd29
SCIP dosyası ürün adı AVTQ PN16 15/1.6 40C thread return
Sensör bağlantısı M22x1 / R3/4 dış dişli, DIN 2999
Sensörde akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 130 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] 60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] 45 °C
Sıcaklık kontrolü Evet
Sıcaklık sensörü malzemesi Bakır malz. No 2.0090
Sıcaklık sensörü uzunluğu [mm] 90 mm
Sıcaklık sensörü çapı [mm] 15 mm
Tepki süresi açma [sn.] 4 "
Tepki süresi kapatma [sn.] 4 "
Tip AVTQ
Vana gövdesi malzemesi Rg5 W. no 2.1096.01
Vana konisi malzemesi EPDM kauçuk
Vana yatağı malzemesi CrNi çelik W. No 1.4404
Çap [mm] 15 mm
Ürün grubu Temperature controllers

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality