0.20 bar - 1.50 bar, 250 cm²

003G1486

AFD OIL PB25 0,15-1,5 250 cm2 kırmızı

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 14.382 Kilogram
Net ağırlık 14.382 Kilogram
Volume 48.735 Liter
EAN 5702421817339

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 250 cm²
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] 0.2 bar
Basınç kontrolörü Basınç redüksiyon kontrolörü
Basınç, nominal [bar] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Description AFD OIL PB25 0,15-1,5 250 cm2 kırmızı
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 1.5 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 0.15 bar
Fonksiyon Basınç redüksiyon kontrolörü
Gövde Malzemesi Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan Termo oil
Montaj versiyonu Akış
Tip AFD Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 25 bar
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality