10.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²

003G1044

AFA OIL PB25 10-16 32cm2 siyah

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 12.288 Kilogram
Net ağırlık 12.288 Kilogram
Volume 26.485 Liter
EAN 5702421808580

 

Akışkan pH [Maks.] 10
Akışkan pH [Min.] 7
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Aktüatör boyutu [cm2] 32 cm²
Ayar tipi Ayarlanabilir
Basınç ayarı aralığı [bar] [Maks.] 16 bar
Basınç ayarı aralığı [bar] [Min.] 10 bar
Basınç kontrolörü Basınç tahliye kontrolörü
Basınç, nominal [bar] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Debi kontrolü Hayır
Debi sınırlandırma Hayır
Description AFA OIL PB25 10-16 32cm2 siyah
EU RoHS compliance Out of scope
Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] 16 bar
Fark basınç ayarı [bar] [Min.] 10 bar
Fonksiyon Fark basınç kontrolörü
Gövde Malzemesi Çelik, malz. No. 1.0338, çinko kaplamalı ve sarı kromat
In scope of WEEE and contain batteries No
İzin verilen akışkan Termo oil
Montaj versiyonu Bypass
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dosyası ürün adı AFD/A
Tip AFA Oil
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [bar] [Maks.] 25 bar
Ürün grubu Actuators - Pressure Flow

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality