MBT 156, 120 mm, MBT 156-S01-120-0-0000

084Z4323

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: 3 terminal, Kullanıldığı ürün: MBT 5116

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.11 Kilogram
Net ağırlık 0.104 Kilogram
Hacim 0.395 Liter
EAN 5702423163199

 

Ambalaj başına düşen miktar 15 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı İnce
Elektrik bağlantısı boyutu 3 terminal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu çapı [inç] 0.31 in
Koruma borusu çapı [mm] 8 mm
Koruma sınıfı IP IP00
Kullanıldığı ürün MBT 5116
Product Name Description Temperature sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 600 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 1112 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 3 ad.
Tip MBT 156
Tip tanımlaması MBT 156-S01-120-0-0000
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatma uzunluğu [inç] 1.97 in
Uzatma uzunluğu [mm] 50 mm
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 4.72 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 120 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality