Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
9 ürün gösterir
MBT 156, 120 mm, MBT 156-S01-120-0-0000
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 600, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Elektrik bağlantısı: İnce, Elektrik bağlantısı boyutu: 3 terminal
MBT 120
Koruma borusu çapı [mm]: 11.0, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 50, Proses bağlantısı tipi: G, 1/2, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Kullanıldığı ürün: MBT 3560, MBT 5560
MBT 120
Koruma borusu çapı [mm]: 11.0, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 100, Proses bağlantısı tipi: G, 1/2, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Kullanıldığı ürün: MBT 3560, MBT 5560
MBT 120
Koruma borusu çapı [mm]: 11.0, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 200, Proses bağlantısı tipi: G, 1/2, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Kullanıldığı ürün: MBT 3560, MBT 5560
MBT 120
Koruma borusu çapı [mm]: 11.0, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 250, Proses bağlantısı tipi: G, 1/2, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Kullanıldığı ürün: MBT 3560, MBT 5560
MBT 150, 100 mm, MBT 150-000-100-0
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Elektrik bağlantısı: Fiş, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim
MBT 150, 50 mm, MBT 150-000-050-0
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Elektrik bağlantısı: Fiş, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim
MBT 150, 80 mm, MBT 150-000-080-0
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Elektrik bağlantısı: Fiş, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim