Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
129 ürün gösterir
AKS 21 W, NPT
Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Stainless steel, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 16
MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 40 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 300, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 5250, 50 mm, G,1/2
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Fiş, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 11
MBT 3260, 50 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim
MBT 3260, 70 mm, G,1/4
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Elektrik bağlantısı boyutu: 4 pim
MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: KTY, Sensör elem. direnci [Ohm]: 2000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 150, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 1000, Koruma borusu malzemesi: Brass, Elektrik bağlantısı: AMP Junior Güç Zamanlayıcısı, Elektrik bağlantısı boyutu: 2 pim
MBT 5250, 400 mm, G,1/2
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 200, Sensör elemanı türü: Pt, Sensör elem. direnci [Ohm]: 100, Koruma borusu malzemesi: AISI 316 Ti, Elektrik bağlantısı: Fiş, Elektrik bağlantısı boyutu: Pg 11