Temperature sensor, MBT 3260, 50 mm, G,1/4

084Z2080

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.132 Kg
Net ağırlık 0.088 Kg
Volume 0.496 Liter
EAN 5702428403450

 

Ambalaj başına düşen miktar 13 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Paslanmaz çelik
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrik bağlantısı M12 x 1
Elektrik bağlantısı boyutu 4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Elektrik bağlantısı standardı IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.31 in
Koruma borusu çapı [mm] 8 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 85 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 185 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/4
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP dosya no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dosyası ürün adı Solenoid coils
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 3260
Tip tanımlaması MBT 3260-1010-050-810
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.97 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 50 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality