Temperature sensor, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

084Z2262

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: M16

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.145 Kg
Net ağırlık 0.142 Kg
Volume 0.212 Liter
EAN 5702428891035

 

Ambalaj başına düşen miktar 20 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Paslanmaz çelik
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Angular connector
Elektrik bağlantısı boyutu M16
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek ve Dişi
Elektrik bağlantısı standardı EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.31 in
Koruma borusu çapı [mm] 8 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 257 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/2
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 3 ad.
Tip MBT 5250
Tip tanımlaması MBT 5250-0000-050-E20
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.97 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 50 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality