Temperature sensor, MBT 3252, 200 mm, G,1/2

084Z2269

Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.459 Kg
Net ağırlık 0.448 Kg
Volume 1.934 Liter
EAN 5702428849517

 

Ambalaj başına düşen miktar 6 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Paslanmaz çelik
Bağlantı standardı ISO 228
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Elektrik bağlantısı Tür B
Elektrik bağlantısı boyutu Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.4 in
Koruma borusu çapı [mm] 10 mm
Koruma sınıfı IP IP65
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 90 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 194 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 1/2
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 228-1-A
Proses bağlantısı tipi G
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP dosya no. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Sensör elem. direnci [Ohm] 100
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Değiştirilebilir
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 392 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Terminal sayısı [adet] 3 ad.
Tip MBT 3252
Tip tanımlaması MBT 3252-0011-0200-0200-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uzatma uzunluğu [inç] 1.97 in
Uzatma uzunluğu [mm] 50 mm
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 7.87 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 200 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality