Ambalaj başına düşen miktar |
8 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Bağlantı malzemesi |
Paslanmaz çelik |
Bağlantı standardı |
ISO 228 |
Bağlantı tipi |
G |
Besleme gerilimi [V] DC [Maks] |
35 V |
Besleme voltajı [V] DC [Min] |
8 V |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Elektrik bağlantısı |
Tür B |
Elektrik bağlantısı boyutu |
Pg 16 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablolar [adet] |
2 ad. |
Koruma borusu malzemesi |
AISI 316 Ti |
Koruma borusu çapı [inç] |
0.4 in |
Koruma borusu çapı [mm] |
10 mm |
Koruma sınıfı IP |
IP65 |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] |
85 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] |
185 °F |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Proses bağlantısı boyutu |
1/2 |
Proses bağlantısı Erkek/Dişi |
Erkek |
Proses bağlantısı malzemesi |
Paslanmaz çelik |
Proses bağlantısı standardı |
ISO 228-1-A |
Proses bağlantısı tipi |
G |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP dosya no. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Sensör elem. direnci [Ohm] |
100 |
Sensör elemanı [adet] |
1 ad. |
Sensör elemanı standardı |
EN 60751 |
Sensör elemanı toleransı |
Sınıf B |
Sensör elemanı türü |
Pt |
Sensör İçi |
Değiştirilebilir |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
200 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
392 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-58 °F |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Terminal sayısı [adet] |
3 ad. |
Tip |
MBT 3252 |
Tip tanımlaması |
MBT 3252-0011-0150-0200-G110 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uzatma uzunluğu [inç] |
1.97 in |
Uzatma uzunluğu [mm] |
50 mm |
Verici ayar aralığı [°C] [Maks] |
100 °C |
Verici ayar aralığı [°C] [Min] |
0 °C |
Verici ayar aralığı [°F] [Maks] |
212 °F |
Verici ayar aralığı [°F] [Min] |
32 °F |
Verici tipi |
Standart |
Yerleştirme tipi |
Sabit |
Yerleştirme uzunluğu [inç] |
5.91 in |
Yerleştirme uzunluğu [mm] |
150 mm |
Çıkış sinyali [mA] [Maks] |
20 mA |
Çıkış sinyali [mA] [Min] |
4 mA |
Ürün grubu |
Sensors |