KP36
060-215966
null: 1.00 - 10.50, Fark [bar]: 0.70 - 4.00, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17.0
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
null: 1.00 - 10.50, Fark [bar]: 0.70 - 4.00, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17.0
Brüt ağırlık | 0.372 Kilogram |
Net ağırlık | 0.331 Kilogram |
Volume | 0.541 Liter |
EAN | 5702428365345 |
Brüt ağırlık | 0.372 Kilogram |
Net ağırlık | 0.331 Kilogram |
Volume | 0.541 Liter |
EAN | 5702428365345 |
Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Basınç algılama elemanı | Körük |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark [bar] [Maks] | 4 bar |
Fark [bar] [Min] | 0.7 bar |
Fark [psi] [Maks] | 58 psi |
Fark [psi] [Min] | 10 psi |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontak değeri |
120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma 16 A dirençli, tek fazlı 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A dirençli, tek fazlı |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP30 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
Maks. test basıncı [bar] Pe | 22 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 319 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 17 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 245 psig |
Onay |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Çin UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 10.5 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 1 bar |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 150 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 14.5 psig |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tip | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL onay dosyası adı |
E31024 MH27572 |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
Ürün grubu | Switches and thermostats |
Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Basınç algılama elemanı | Körük |
Basınç bağlantısı boyutu | 1/2 |
Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
Basınç bağlantısı tipi | G |
Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
EN 60947 elektrik özellikleri |
İzolasyon: 400 V Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark [bar] [Maks] | 4 bar |
Fark [bar] [Min] | 0.7 bar |
Fark [psi] [Maks] | 58 psi |
Fark [psi] [Min] | 10 psi |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kontak değeri |
120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma 16 A dirençli, tek fazlı 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A dirençli, tek fazlı |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP30 |
Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
Maks. test basıncı [bar] Pe | 22 bar |
Maks. test basıncı [psig] | 319 psig |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 17 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 245 psig |
Onay |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Çin UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Product Name Description | Pressure switch |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 10.5 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 1 bar |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 150 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 14.5 psig |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tip | KP36 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL onay dosyası adı |
E31024 MH27572 |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
Ürün grubu | Switches and thermostats |