136G8768
MCD60108BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Dahili By-pass Kontaktörlü
108 A, Üç faz 200-525 V AC
Kasa boyutu 1, IP20
Kontrol voltaji: 110~120 VAC veya 220~240 VAC
Model Koduna göre diger seçenekler
VLT® Soft Starter MCD 600 toplam bir motor başlatma çözümüdür.
Akım transformatörleri motor akımını ölçer ve kontrollü motor rampası
profilleri için geri besleme sağlar.
Adaptif Hızlanma Kontrolü (AAC), uygulama için en iyi başlatma ve
durdurma profilini otomatik olarak kullanır.
Acil durum modu ve Pompa temizleme işlevi standart özelliklerdir.
İsteğe bağlı uzaktan kumanda paneli, Başlat/Durdur düğmeleri ve menü
seçeneklerine hızlı atlama düğmeleri gibi daha fazla işlev ekler.
VLT® Soft Starter MCD 600 üç muhafaza boyutunda mevcuttur: S1, S2 ve S3
S1: IP20, dahili by-pass kontaktörlü (20-129 A)
S2: IP00, dahili by-pass veya by-pass'sız (144 -579 A) olabilir.
S3: IP00, dahili by-pass'lı, by-pass'sız veya harici by-pass'lı
(590-1250 A)
Bağlantılarda koruma sınıfı IP20'yi elde etmek için Parmak Koruma Kitini
aksesuar olarak sipariş edin.