Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
446 ürün gösterir
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 kW / 2,0 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P4K0T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
4,0 kW / 5,0 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A2
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7,5 kW / 10 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 20 / Şasi
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A3
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
7,5 kW / 10 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A5
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
15 kW / 20 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B1
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 kW / 30 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B2
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
11 kW / 15 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 21 / Tip 1
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B1
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P1K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
1,5 kW / 2,0 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A5
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
18,5 kW / 25 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 21 / Tip 1
RFI Sınıfı A2 (C3)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B2
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekans Knvertörü
FC-302PK55T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 kW / 0,75 HP,
Trifaze, 380 - 500 VAC,IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: A5
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok
C1 opsiyonuyok, D seçeneği yok
Model Koduna göre diğer seçenekler