FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Frekans Knvertörü
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
22 kW / 30 HP, Trifaze
380 - 500 VAC, IP 55 / Tip 12
RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren kesici
Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB yok, Şebeke Seçeneği yok
Son sürüm std. yazılım
Kasa Boyutu: B2
C1 opsiyonu yok, D seçeneği yok
A Seçeneği Yok, B Seçeneği Yok

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 30.59 kg
Net ağırlık 29.64 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427161160

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seri 302 302
Güç Değeri P22K 22 kW / 30 HP
Faz T Trifaze
Şebeke Voltajı 5 380 - 500 VAC
Muhafaza E55 IP 55 / Tip 12
RFI Filtresi H1 RFI Sınıfı A1/B (C1)
Fren - Güvenli Duruş B Fren kesici
LCP G Grafik Lokal Kontrol Panel
Kaplamalı PCB X Kaplamalı PCB yok
Şebeke Opsiyonu X Şebeke Seçeneği yok
Uyarlama A X Standart Kablo Girişleri
Uyarlama B X Uyarlama yok
Yazılım Sürümü SXXX Son sürüm std. yazılım
Yazılım Dil Paketi X Standart Dil Paketi
A Opsiyonu AX A Seçeneği Yok
B Opsiyonu BX B Seçeneği Yok
C0 Opsiyonu MCO CX C0 seçeneği yok
C1 Opsiyonu X C1 opsiyonu yok
C Opsiyon Yazılımı XX Yazılım seçeneği yok
D Opsiyonu DX D seçeneği yok
Kasa Boyutu B2 B2
Tür Kodu Parça 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Tür Kodu Parça 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Ürün Grubu NO_VIEW NO VIEW
Güç %160 (HO) [KW] 22
Güç %110 (NO) [KW] 30
Yükseklik [mm] 664,0
C opsiyonu olm. genişlik [mm] 243,0
Derinlik [mm] 261,0
A/B opsiyonu ile Derinlik [mm] 261,0
kVA 30.5
Güç Kaybı NO [W] 739
Güç Kaybı NO [W] 739
Güç Kaybı HO [W] 547
Güç Kaybı HO [W] 547
Sürekli Akım (NO) [A] 61
Kesintili Akım (NO) [A] 67.1
Sürekli Akım (NO) [A] 52
Kesintili Akım (NO) [A] 57.2
Sürekli Akım (HO) [A] 44
Kesikli Akım (HO) [A] 70.4
Sürekli Akım (HO) [A] 40
Kesikli Akım (HO) [A] 64
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 30.59
Hes. Net Ağ. [kg] 29.64
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Modelkodu01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Modelkodu02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality