7DP-046050-000093192

132X9427

NXP04605-A0T1SSB-A1A2B1B4B5
Vacon NXP Frekans Dönüştürücü
380-500 Vac, 460 Amp,IP00
Alfa-numeric ekran
BT ağları için IEC61800-3
Entegre Fren kıyıcı
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 6 programlanabilir DI/DO
D Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
E Slot: 3RO(NO)
Manual: İngilizce
Kasa 10
B Slot: 2RO(NO/NC)

Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: NXP04605-A0T1SSB-A1A2B1B4B5

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 239 kg
Net ağırlık 238 kg
Volume 0 l
EAN 5715253246888

VACON NX_

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün Grubu NXP NXP Frekans Dönüştürücü
Özelleştirilmiş Sürücü +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanik Modifikasyon S Standart hava soğutmalı sürücü
Şebeke voltajı 5- 380-500 Vac
Akım 0460 460 Amp
Kontrol Tuş Takımı A Alfa-numeric ekran
Muhafaza 0 IP00
EMC emisyon düzeyleri T BT ağları için IEC61800-3
Fren Kıyıcı Modülü 1 Entegre Fren kıyıcı
Elektrik Modifikasyonu S Standart 6 pulse şoklu
Kart Modifikasyonları B- Fiber+EntegrKontrol+vern.PCB
Sevkiyat Paketi +GSCB Sevkiyat Pkt Olrk Karton Kutu
Garanti +WT01 12/18 ay garanti (+WT01)
Bilezik Plakası Opsiyonu +QGNO Kanal plakası yok
Opsiyon Yuvası A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opsiyon Yuvası B A2 2RO(NO/NC)
Opsiyon Yuvası C B1 6 programlanabilir DI/DO
Opsiyon Yuvası D B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Opsiyon Yuvası E B5 3RO(NO)
Yazılım dili paketi +FL22 YZLdil; UK,FR,IT,ES,PT;BatıAvr
Belgeleme Düzeyi +DPAP Kağıt kılavuzlar
Belgeleme Dili Seçimi +DLUK İngilizce
Sistem Yazılımı +FNP02 Sistem yazılımı NXP
Yazılım lisansı NONE yazılım lisansı yok
Uygulama +A000 Özel Uygulama Yok
Parametre Grubu NONE yok
Motor Parametresi Varsayılanı +LS50 Varsayılan Motor frekans 50 HZ
Etiketleme opsiyonları +LPC1 ilave etiket yok
Özel BoM yapısı +SPC0 Standart BoM Konfigürasyonu
CE Onayı +GACE CE Onayı
UL Onayı +GAUL UL onayı
RCM Onayı +GACT RCM Onayı N16307
Denizcilik onayı NONE denizcilik onayı yok
KC Onayı +GAKC Korean Onayı
Ukrayna Onayı +GAUA Ukrayna Onayı
EAC Onayı +GAEA EAC Onayı
Bölge -R00 Uluslararası (-R00)
Kasa Boyutu FR10 Kasa 10
Alt aile kimliği NONE (YOK)Normal müşteri siparişi
Customer specific power variat NONE (YOK)Normal güç değeri
Tür Kodu Parça 1 7DP-046050
Tür Kodu Parça 2 -000093192
Satış metni FR1004605-0T
Modelkodu01 NXP04605-A0T1SSB-
Modelkodu02 A1A2B1B4B5
Hes. Net Ağ. [kg] 238
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 239
Motor Gücü Düşk Aşırı Yük [kW] 250
Motor Gcü Yüksk Aşırı Yük [kW] 200
Boyutlar WxHxD [mm] SEE DRAWING
Sürekli Akım (NO) [A] 460
Sürekli Akım (HO) [A] 385
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
VXSNXLM ön eki 7
VXSNXLM platformu D
Stok Kodu 7DP-046050
tamamlandığını kontrol edin OK
Help Counter 1
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Fabrika Tarafından Önerilen ERR01 Satıcı Belirlenemiyor
Recommended Plant ERR01

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality