Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
20 ürün gösterir
VLT® Control Panel LCP 102
VLT Control Panel LCP 102
Düz metinli, aydınlatmalı grafik ekran.
Tüm dilleri ve metin karakterlerini destekler.
Kısa sürede devreye alma için hızlı menü.
Parametre grupları içim kaydetme ve kopyalama işlevi.
Tüm işlevler için çevrimiçi yardım.
LCP Uzaktan Montaj Kiti, 3 m kablo ile
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
LCP Kör kapak, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.