Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1400 g
Net ağırlık 1400 g
Volume 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Faz (T) Trifaze
Kasa Boyutu H5
Koruma Sınıfı IP 20 / Şasi
Nominal güç 18,5 kW / 25 HP
22 kW / 30 HP
Seri (101) HVAC Temel - Standart
Şebeke Voltajı (4) 380 - 480 VAC

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Güç Boyutu (P18K) 18,5 kW / 25 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP
Kasa Boyutu K5
Seri (280) 280
Voltaj (T4) Trifaz 380-480 VAC
Ürün Grubu VLT® Midi Drive FC-

Options

Options Filter related options

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality