Panel Üzerinden Montaj Kiti, C2
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Brüt ağırlık | 4.1 kg |
Net ağırlık | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Brüt ağırlık | 4.1 kg |
Net ağırlık | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Kasa Boyutu | C2 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | C2 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | C2 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C2 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C2 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C2 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C2 |
Kasa Boyutu | C2 |
Kasa Boyutu | C2 |
Kasa Boyutu | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |