Panel Üzerinden Montaj Kiti, C1
130B1048
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Push-through frame kit for FC size C1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Brüt ağırlık | 7.246 kg |
Net ağırlık | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Brüt ağırlık | 7.246 kg |
Net ağırlık | 6.527 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612345 |
Kasa Boyutu | C1 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | C1 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | C1 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C1 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C1 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C1 |
Koruma Sınıfı |
IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) |
Kasa Boyutu | C1 |
Kasa Boyutu | C1 |
Kasa Boyutu | C1 |
Kasa Boyutu | C1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |