Panel Üzerinden Montaj Kiti, A5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Brüt ağırlık | 3.265 kg |
Net ağırlık | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Brüt ağırlık | 3.265 kg |
Net ağırlık | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Kasa Boyutu | A5 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | A5 |
VLT Seriler | 321 |
Kasa Boyutu | A5 |
Koruma Sınıfı |
IP 55 / Tip 12 (P.lı) (C55) IP55/ Tip 12 IP 55 / Tip 12 (Y55) IP55/Tip 12 P.lı |
Kasa Boyutu | A5 |
Koruma Sınıfı |
IP 55 / Tip 12 (P.lı) (C55) IP55/ Tip 12 IP 55 / Tip 12 (Y55) IP55/Tip 12 P.lı |
Kasa Boyutu | A5 |
Koruma Sınıfı |
IP 55 / Tip 12 (P.lı) (C55) IP55/ Tip 12 IP 55 / Tip 12 (Y55) IP55/Tip 12 P.lı |
Kasa Boyutu | A5 |
Koruma Sınıfı |
IP 55 / Tip 12 (P.lı) (C55) IP55/ Tip 12 IP 55 / Tip 12 (Y55) IP55/Tip 12 P.lı |
Kasa Boyutu | A5 |
Kasa Boyutu | A5 |
Kasa Boyutu | A5 |
Kasa Boyutu | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |