Nümerik LCP101 ile LCP Montaj Kiti, 3 m
130B1114
Kit; nümerik LCP, tespit elemanları, 3 m kablo ve conta içerir.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Kit; nümerik LCP, tespit elemanları, 3 m kablo ve conta içerir.
Brüt ağırlık | 0.5 kg |
Net ağırlık | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
Brüt ağırlık | 0.5 kg |
Net ağırlık | 0.5 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612178 |
VLT Seriler | 321 |
VLT Seriler | 321 |
/LCP | (X) Lokal Kontrol Panel Yok |
Koruma Sınıfı |
IP 20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) IP20 / Şasi P.lı |
/LCP | (X) Lokal Kontrol Panel Yok |
Koruma Sınıfı |
IP 20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) IP20 / Şasi P.lı |
/LCP | (X) Lokal Kontrol Panel Yok |
Koruma Sınıfı |
IP 20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) IP20 / Şasi P.lı |
/LCP | (X) Lokal Kontrol Panel Yok |
Koruma Sınıfı |
IP 20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP 21 / Tip 1 (P.lı) IP20 / Şasi P.lı |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |