VLT® Control Panel LCP 32
132B9221
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.
Brüt ağırlık | 67 g |
Net ağırlık | 66.7 g |
Volume | 0 l |
Brüt ağırlık | 67 g |
Net ağırlık | 66.7 g |
Volume | 0 l |
Koruma Sınıfı |
(C20) IP20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP54 / Tip 12 |
LCP | (G) Grafik Lokal Kontrol Panel |
Nominal güç |
90 kW / 125 HP 315 kW / 450 HP 132 kW / 200 HP 110 kW / 150 HP 200 kW / 300 HP 5,5 kW / 7,5 HP 4,0 kW / 5,5 HP 2,2 kW / 3,0 HP 3,0 kW / 4,0 HP 1,5 kW / 2,0 HP 18,5 kW / 25 HP 37 kW / 50 HP 15 kW / 20 HP 7,5 kW / 10 HP 250 kW / 350 HP 75 kW / 100 HP 0,37 kW / 0,50 HP 30 kW / 40 HP 0,75 kW / 1,0 HP 22 kW / 30 HP 160 kW / 250 HP 55 kW / 75 HP 11 kW / 15 HP 45 kW / 60 HP |
Seri |
(111) HVAC Temel - Kademeli (101) HVAC Temel - Standart |
Koruma Sınıfı |
(C20) IP20 / Şasi IP 21 / Tip 1 IP54 / Tip 12 |
LCP | (G) Grafik Lokal Kontrol Panel |
Nominal güç |
90 kW / 125 HP 315 kW / 450 HP 132 kW / 200 HP 110 kW / 150 HP 200 kW / 300 HP 5,5 kW / 7,5 HP 4,0 kW / 5,5 HP 2,2 kW / 3,0 HP 3,0 kW / 4,0 HP 1,5 kW / 2,0 HP 18,5 kW / 25 HP 37 kW / 50 HP 15 kW / 20 HP 7,5 kW / 10 HP 250 kW / 350 HP 75 kW / 100 HP 0,37 kW / 0,50 HP 30 kW / 40 HP 0,75 kW / 1,0 HP 22 kW / 30 HP 160 kW / 250 HP 55 kW / 75 HP 11 kW / 15 HP 45 kW / 60 HP |
Seri |
(111) HVAC Temel - Kademeli (101) HVAC Temel - Standart |
Ekran | Graphical LCP (LCP-32) |
Seri | 131 |
Ürün Grubu | VLT® AutomationDrive FC- |
Ekran | Graphical LCP (LCP-32) |
Seri | 131 |
Ürün Grubu | VLT® AutomationDrive FC- |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Nominal güç |
90 kW / 125 HP 315 kW / 450 HP 132 kW / 200 HP 110 kW / 150 HP 200 kW / 300 HP 5,5 kW / 7,5 HP 4,0 kW / 5,5 HP 2,2 kW / 3,0 HP 3,0 kW / 4,0 HP 1,5 kW / 2,0 HP 18,5 kW / 25 HP 37 kW / 50 HP 15 kW / 20 HP 7,5 kW / 10 HP 250 kW / 350 HP 75 kW / 100 HP 0,37 kW / 0,50 HP 30 kW / 40 HP 0,75 kW / 1,0 HP 22 kW / 30 HP 160 kW / 250 HP 55 kW / 75 HP 11 kW / 15 HP 45 kW / 60 HP |
Seri | (111) HVAC Temel - Kademeli |
Nominal güç |
90 kW / 125 HP 315 kW / 450 HP 132 kW / 200 HP 110 kW / 150 HP 200 kW / 300 HP 5,5 kW / 7,5 HP 4,0 kW / 5,5 HP 2,2 kW / 3,0 HP 3,0 kW / 4,0 HP 1,5 kW / 2,0 HP 18,5 kW / 25 HP 37 kW / 50 HP 15 kW / 20 HP 7,5 kW / 10 HP 250 kW / 350 HP 75 kW / 100 HP 0,37 kW / 0,50 HP 30 kW / 40 HP 0,75 kW / 1,0 HP 22 kW / 30 HP 160 kW / 250 HP 55 kW / 75 HP 11 kW / 15 HP 45 kW / 60 HP |
Seri | (111) HVAC Temel - Kademeli |
Kasa Boyutu |
I6 I7 I8 |
Seri | 131 |
Ürün Grubu | VLT® AutomationDrive FC- |
Kasa Boyutu |
I6 I7 I8 |
Seri | 131 |
Ürün Grubu | VLT® AutomationDrive FC- |