Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
7 ürün gösterir
LCP FOR FC101
VLT® HVAC Basic Drive için kullanımı kolay lokal kontrol paneli. İyi yapılandırılmış menü sistemi; zaman, enerji ve para tasar
rufu sağlayacak şekilde, hızlı devreye alma ve güçlü işlevlerine kolay erişim sağlar.
VLT® Control Panel LCP 32
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.