Ambalaj başına düşen miktar |
10 ad. |
Ambalaj biçimi |
Çoklu paket |
Bağlantı malzemesi |
AISI 316 |
Bağlantı standardı |
ISO 228 |
Bağlantı tipi |
G |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrik bağlantısı |
Kablo |
Elektrik bağlantısı boyutu |
4 tel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
125 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-40 °C |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
257 °F |
Kablo sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-40 °F |
Kablo tipi |
Poliolefin, blandajlı |
Kablo uzunluğu [inç] |
157.48 in |
Kablo uzunluğu [m] |
4 m |
Kablolar [adet] |
4 ad. |
Koruma borusu malzemesi |
AISI 316 |
Koruma borusu çapı [inç] |
0.24 in |
Koruma borusu çapı [mm] |
6 mm |
Koruma sınıfı IP |
IP67 |
Ortam sıcaklığı maks. [°C] |
125 °C |
Ortam sıcaklığı maks. [°F] |
257 °F |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Proses bağlantısı boyutu |
1/4 |
Proses bağlantısı Erkek/Dişi |
Erkek |
Proses bağlantısı malzemesi |
AISI 316 |
Proses bağlantısı notları |
DIN 3852-E |
Proses bağlantısı standardı |
ISO 228-1-A |
Proses bağlantısı tipi |
G |
REACH Aday Listesindeki maddeler |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sensör elem. direnci [Ohm] |
100 |
Sensör elemanı [adet] |
1 ad. |
Sensör elemanı standardı |
EN 60751 |
Sensör elemanı toleransı |
Sınıf B |
Sensör elemanı türü |
Pt |
Sensör İçi |
Sabit |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] |
150 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] |
-50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] |
302 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
MBT 3270 |
Tip tanımlaması |
MBT 3270-00002-050-C0004-400 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Yerleştirme tipi |
Sabit |
Yerleştirme uzunluğu [inç] |
1.97 in |
Yerleştirme uzunluğu [mm] |
50 mm |
Çıkış sinyali |
Ohm |
Ürün grubu |
Sensors |