Temperature sensor, MBT 3270, 45 mm, M,16x1.5

084Z2341

Temperature range [°C]: -40 - 135, Sensor element type: NTC, Sensor elem. resistance [Ohm]: 2020, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Bayonet, Electrical connection size: 4 pin

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.062 Kg
Net ağırlık 0.058 Kg
Volume 0.053 Liter
EAN 5702428910323

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi AISI 316 Ti
Bağlantı tipi M
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrik bağlantısı Duy
Elektrik bağlantısı boyutu 4 pim
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Elektrik bağlantısı standardı DIN 72585-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo tipi N/A
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi AISI 316 Ti
Koruma borusu çapı [inç] 0.17 in
Koruma borusu çapı [mm] 4.2 mm
Koruma sınıfı IP IP54
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 125 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 257 °F
Product Name Description Temperature sensor
Proses bağlantısı boyutu 16x1.5
Proses bağlantısı Erkek/Dişi Erkek
Proses bağlantısı malzemesi Paslanmaz çelik
Proses bağlantısı standardı ISO 6149-2
Proses bağlantısı tipi M
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sensör elem. direnci [Ohm] 2020
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı toleransı ± 1%
Sensör elemanı türü NTC
Sensör İçi Sabit
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 135 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 275 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Tip MBT 3270
Tip tanımlaması MBT 3270-66182-045-50G00-000
UK RoHS compliance Out of scope
Yerleştirme tipi Sabit
Yerleştirme uzunluğu [inç] 1.77 in
Yerleştirme uzunluğu [mm] 45 mm
Çıkış sinyali Ohm
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality