Pressure Transmitters

12 ürün gösterir

064G5214

MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-B311-A1GB04-1

064G5215

MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-B511-A1GB04-1

064G5216

MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-B411-A1GB04-1

064G5218

MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-B511-A1GB04-2

064G5225

MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/2, Özellik açıklaması: MBS 9200-A111-A1GB08-1

064G5243

MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi

Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: MBS 9200-A711-A1GB04-F

078G1000

DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1002

DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

Görüntüle: