Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
3 ürün gösterir
DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Özellik açıklaması: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Elektrik bağlantısı: M12 x 1, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 14 x 1.5, Özellik açıklaması: P92S-0250-BAR-R-11-01-01