Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
30 ürün gösterir
B0
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -3, Soğuk devreye sokma [°C]: -4.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -11.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
B0
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: -2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -11, Soğuk devreye sokma [°C]: -9.7, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -21, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
B0
Tip: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: -10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -16, Soğuk devreye sokma [°C]: -19.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -26, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000
B0
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 15.2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 9, Soğuk devreye sokma [°C]: 8, Soğuk devreden çıkarma [°C]: 0.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
B0
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 5, Soğuk devreye sokma [°C]: 3, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -4.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
B0
Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 10.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 5.2, Soğuk devreye sokma [°C]: -1, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000
B0
Tip: B0, Sıcak devreye sokma [°C]: 8.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 3, Soğuk devreye sokma [°C]: -9.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -18, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
B20
Tip: B20, Sıcak devreye sokma [°C]: -17, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -23, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200
B20
Tip: B20, Sıcak devreye sokma [°C]: -11, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -21, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -27, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 800