B045
077B1473
Sıcak devreye sokma [°C]: 5.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 1.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 600
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Sıcak devreye sokma [°C]: 5.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 1.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 600
Brüt ağırlık | 74 Gram |
Net ağırlık | 70 Gram |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5715162696460 |
Brüt ağırlık | 74 Gram |
Net ağırlık | 70 Gram |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5715162696460 |
Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
Ayar konumu | Fixed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 600 mm |
Onay |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sabit ayar | EVET |
Sıcak devreden çıkarma [°C] | 1 °C |
Sıcak devreye sokma [°C] | 5 °C |
Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
Tip | B045 |
Ürün grubu | Mechanical cold controls |
Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
Ayar basıncı [mm Hg] | 737 mmHg |
Ayar konumu | Fixed |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 600 mm |
Onay |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Sabit ayar | EVET |
Sıcak devreden çıkarma [°C] | 1 °C |
Sıcak devreye sokma [°C] | 5 °C |
Terminaller | 6,3 x 0,8 mm All |
Tip | B045 |
Ürün grubu | Mechanical cold controls |