Ürünü yapılandır

Advanced Harmonic Filter

Yeni ürününüz için temel seçimlerinizi belirleyin

Genel
Zorunlu
(OF7P2) Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil
(-S) Frekans Konvertörleri
(-AN) Hava soğutmalı, pasif
(-46) 460 V AC
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termal anahtar 145°C
(-E20) IP20/Açık Tip
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (Standart)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(19.600) 19,6
(13.500) 13,5
(B901) (B901) Fabrika DK