Ürünü yapılandır

Advanced Harmonic Filter

Yeni ürününüz için temel seçimlerinizi belirleyin

Genel
Zorunlu
(OF7P2) Gelişmiş/Advanced Harmonik Fil
(-S) Frekans Konvertörleri
(-AF) Hava soğutmalı, basınçlı
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-304A) 304 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termal anahtar 145°C
(-E20) IP20/Açık Tip
(+P2AX8I) AHF X8 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (Standart)
(OF7P2-S-AF-46-291A-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-291A-060-05-T1
(-E20) -E20
(242.000) 242
(221.000) 221
(B901) (B901) Fabrika DK