OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
132H5075
Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
31 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP20/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP20 boyut 04
Model Koduna göre diğer seçenekler
Model kodu:
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E20
Sinüs filtresi, sinüs şeklinde fazdan faza motor besleme voltajı sağlar. Filtre, motor yalıtım stresini ve motordan gelen akustik anahtarlama gürültüsünü azaltır ve blendajsız motor kablolarının kullanılmasını sağlar. iC7 frekans konvertörleriyle uyumludur.