OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20

132H5070

Sinüs Filtresi için Frekans Konvertörleri
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Hava soğutmalı, pasif, 200-500 V AC
2,4 A, 70 Hz
Isı anahtarı: Yok
IP20/Açık Tip
Sinüs Filtresi IP20 boyut 02
Model Koduna göre diğer seçenekler

Model kodu: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 6.1 kg
Net ağırlık 5.4 kg
Volume 25.92 l
EAN 5714853340859

Sine-wave Filter OF7S1

Ürün Görünümü (Anahtar) GLBL Global (Standart)
Ürün serisi OF7S1 Sinüs Filtresi
Ürün hedefi -S Frekans Konvertörleri
Soğutma yöntemi -AN Hava soğutmalı, pasif
Voltaj sınıfı -25 200-500 V AC
Akım oranı -02A4 2,4 A
Nominal frekans -070 70 Hz
Termal koruma -TX Yok
Koruma oranı -E20 IP20/Açık Tip
Kasa tanımı S1A02 Sinüs Filtresi IP20 boyut 02
Tür Kodu Parça 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Satış kodu parça 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Ürün Kataloğu NO_VIEW GÖRÜNTÜ YOK
Hesaplanan Brüt Ağırlık [kg] 6.1
Hes. Net Ağ. [kg] 5.4
Modelkodu01 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E20
Satıcı ERR01 Satıcı Belirlenemiyor

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality