Scroll compressor, SZ090S6VC

SZ090-6VI

Refrigerants: R407C; R134a, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 70.53 Kilogram
Neto masa 65 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702424540425

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description SZ090-6
Dolžina embalaže [mm] 470 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Faza 3
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 120.5 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.1 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hladilna sredstva R134a
R407C
Ime izdelka Scroll compressor SZ
Ime izdelka v dokumentu SCIP SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 54 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13 L
LRA 165 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 27 A
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MCC 30 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 21 N-m
Napajanje kompresorja [V] 230/3/50
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 48 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 207 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 8.5 kg
Polnjenje olja [L] 3.25 L
Power connections Screw 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 24 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 32 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 254 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
RLA 21.4 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 508 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Teža embalaže [kg] 69 kg
Tip SZ090
Tovarniška nastavitev HP [bar] 33 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.5 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 1/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 253 V
Višina embalaže [mm] 596 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 465 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 142 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 370 mm
Št. dokumenta SCIP 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Številka modela SZ090S6VC
Številka risbe 8552036b
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality