Reciprocating compressor, MT125HU6DVE

MT125-6VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 70.5 Kilogram
Neto masa 67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428662796

 

Barva Blue
Brand technique Reciprocating compressor
Description MT125-6
Dolžina embalaže [mm] 570 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Family MT
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvenca [Hz] 50
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 215.44 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.2 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hladilna sredstva R22
Ime izdelka Reciprocating compressor MT
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
LRA 170 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 43 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 50 N-m
Napajanje kompresorja [V] 230/3/50
Navor GP LP [Nm] 15 N-m
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 3 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Navor za izenačevanje olja [Nm] 30 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 207 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Opomba glede nameščanja (shipped with rotolock version only)
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Polnjenje olja [L] 3.9 L
Power connections Screw connectors 10-32 UNF x 9.5
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 30 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 25 bar
Premer [mm] 352 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160P
Shipped fittings Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions Installation instructions
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 519 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Reciprocating
Teža embalaže [kg] 71 kg
Tip MT125
Tovarniška nastavitev HP [bar] 25 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.44 Ohm
Uporaba segmenta Refrigeration MT
Valj 4
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 3/4 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 1/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/4 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 3/4 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 230 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 253 V
Višina embalaže [mm] 720 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 125 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 233 mm
Vrsta priključka Rotolock
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 400 mm
Št. dokumenta SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Številka modela MT125HU6DVE
Številka risbe 8504010f
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality