Reciprocating compressor, MT100HS7AVE
MT100-7VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 500/3/50 575/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 500/3/50 575/3/60, Packing format: Single pack
Bruto masa | 66.5 Kilogram |
Neto masa | 63 Kilogram |
Volume | 103.741 Liter |
EAN | 5702428662840 |
Bruto masa | 66.5 Kilogram |
Neto masa | 63 Kilogram |
Volume | 103.741 Liter |
EAN | 5702428662840 |
Barva | Blue |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | MT100-7 |
Dolžina embalaže [mm] | 570 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS izjeme |
6(a) 6(c) |
Family | MT |
Faza | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibnaprostornina [cm3] | 171.26 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva | R22 |
Ime izdelka | Reciprocating compressor MT |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 575 V |
LRA | 62 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 17 A |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 50 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 500/3/50 575/3/60 |
Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 3 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] | 30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 500 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 450 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 517 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja | (shipped with rotolock version only) |
Oznaka CE | Yes |
Oznaka UL | Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.9 L |
Power connections | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 25 bar |
Premer [mm] | 352 mm |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160P |
Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skladnost s kitajskim RoHS | Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 519 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Reciprocating |
Teža embalaže [kg] | 70 kg |
Tip | MT100 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 25 bar |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 3.17 Ohm |
Uporaba segmenta | Refrigeration MT |
Valj | 4 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/4 in |
Velikost sesalnegapriključka [in] | 1 3/4 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 500 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 575 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 550 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 632 V |
Višina embalaže [mm] | 720 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 125 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 233 mm |
Vrsta priključka | Rotolock |
Vsebuje baterije | No |
Širina embalaže [mm] | 400 mm |
Št. dokumenta SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Številka modela | MT100HS7AVE |
Številka risbe | 8504010f |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
Barva | Blue |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | MT100-7 |
Dolžina embalaže [mm] | 570 mm |
Ekonomizer | No |
EU RoHS izjeme |
6(a) 6(c) |
Family | MT |
Faza | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibnaprostornina [cm3] | 171.26 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva | R22 |
Ime izdelka | Reciprocating compressor MT |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 575 V |
LRA | 62 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 17 A |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 50 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 500/3/50 575/3/60 |
Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 3 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] | 30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 500 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 450 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 517 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja | (shipped with rotolock version only) |
Oznaka CE | Yes |
Oznaka UL | Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.9 L |
Power connections | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 25 bar |
Premer [mm] | 352 mm |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 160P |
Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions | Installation instructions |
Shipped mounting | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil | Initial oil charge |
Skladnost s kitajskim RoHS | Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 519 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Reciprocating |
Teža embalaže [kg] | 70 kg |
Tip | MT100 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 25 bar |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 3.17 Ohm |
Uporaba segmenta | Refrigeration MT |
Valj | 4 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/4 in |
Velikost sesalnegapriključka [in] | 1 3/4 in |
Viskoznost [cP] | 32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 500 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 575 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 550 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 632 V |
Višina embalaže [mm] | 720 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 125 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 233 mm |
Vrsta priključka | Rotolock |
Vsebuje baterije | No |
Širina embalaže [mm] | 400 mm |
Št. dokumenta SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Številka modela | MT100HS7AVE |
Številka risbe | 8504010f |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |