Sight glass, LLG 590 S

2512+058

Tip: LLG 590 S

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.376 Kilogram
Neto masa 17.9 Kilogram
Volume 40.06 Liter
EAN 5702428200233

 

Hladilna sredstva R717
Ime izdelka Sight glass
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Kombinirano s/z LLG 185 + LLG 335
Maks. delovni tlak [bar] 25 bar
Maks. delovni tlak [psig] 363 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Liquid level glasses
Oprema SNV-ST
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Sight glasses
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 14 °F
Tip LLG 590 S
Vsebuje baterije No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality