SFV 20, G, 18 bar

2416+151

Nastavitev tlaka [bar]: 18, Vrsta priključka: G

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.092 Kilogram
Neto masa 3.974 Kilogram
Volume 2.409 Liter
EAN 5702428193498

 

Certificiran koeficient diska 0.54 kg
Dvig [mm] 4 mm
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Ime izdelka Safety relief valve
Kategorija IV
Količina v pakiranju 1 kos
Nastavitev tlaka [bar] 18 bar
Nastavitev tlaka [psig] 261 psig
Nominalni premer DN < 25
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Safety Relief Valve
Opombe 0
Oznaka CE Yes
Površina toka [in2] 0.394 in²
Površina toka [mm2] 254 mm²
Premer pretoka [mm] 18 mm
Premer pretoka [palcev] 0.709 in
Priključek notranji/zunanji External
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Safety relief valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -30 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -22 °F
Tip SFV 20
Tlačni certifikat Danfoss certificate included
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 1/2 in
Velikost priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka [mm] 20 mm
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality