Termostati, Veria T45

189B4060

Digitalni termostat Veria Control T45

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.384 Kilogram
Neto masa 0.38 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466192405

 

1 Masa primarne baterije kg 0.0012
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.0012
Barva Bela RAL 9010
Description Digitalni termostat Veria Control T45
EU RoHS izjeme No
Garancija [leto] 2
Induktivno breme 13 A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Količ. baterij 1
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Oznaka izdelka Yes
Oznaka UL Out of scope
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] 2 W
Razred IP elementa 30
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperatura - prostor [°C] [Maks] 45 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura - tla [°C] [Min] 5 °C
Tip Veria T45
Višina [mm] 86 mm
Vrsta baterije Coin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta tipala NTC
Vrsta zaslona Zaslon na dotik
Vsebuje baterije Yes
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality