Pump connection

180Z0297

Delovni tlak [barg] [maks.]: 10, Dolžina [mm]: 89, 60.3 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.654 Kilogram
Neto masa 0.64 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN 5715162677872

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 10 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 145 psig
Description Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure.
Dolžina [in] 3.5 in
Dolžina [mm] 89 mm
For hose size 2.0 in
Material Super Duplex
Opis izdelka Hoses and connectors
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Pump connection
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Pump connection
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality