Hose

180Z0289

Delovni tlak [barg] [maks.]: 83, 1000 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.937 Kilogram
Neto masa 5.1 Kilogram
Volume 8.505 Liter
EAN 5702428794244

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 83 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1200 psig
Description Low Pressure hose kit 2" 2,13m/84"
Dolžina [in] 39.4 in
Dolžina [m] 1 m
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1000 mm
Opis izdelka Hoses and connectors
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Hose
Pipe connection 2.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Hose
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality