Pump connection

180Z0166

Delovni tlak [barg] [maks.]: 83, Dolžina [mm]: 103, 60.3 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.924 Kilogram
Neto masa 0.895 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN 5715162676400

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 83 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1200 psig
Description Pump connector
Dolžina [in] 4.05 in
Dolžina [mm] 103 mm
Material Super Duplex
Navoj M42
Opis izdelka Hoses and connectors
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Pump connection
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Pump connection
To be used for APP 5.1-10.2
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality